Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0351 - Středicí čepy s kulovou koncovkou provedení B
Kusovník
K0351.06
BESTKIPP
Objednací číslo
K0351.06
MATERIAL
Základní těleso
Nástrojová ocel
A
Průměr
6 mm
B
Průměr
4 mm
C
Průměr
6 mm
D
Délka
4 mm
E
Délka
6 mm
F
Délka
2.0 mm
G
Závit
M 2,5 mm
H
Hloubka
4.5 mm
J
Rádius
R 1 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0012 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245225958
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.